??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1961920000 - HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Lista materiale
Weidmueller 1961920000
Preview
Manufacturer Product ID
1961920000
Manufacturer Type Description
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Description short
Sistema di codifica cavi, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Poliolefina, giallo
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248642618
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
5.800 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Max. diameter of conductors
10 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.5 mm
height
50.8 mm
width
11.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD