??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1961920000 - HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Nomenclature
Weidmueller 1961920000
Preview
Manufacturer Product ID
1961920000
Manufacturer Type Description
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Description short
Système de codage des câbles, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Polyoléfine, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248642618
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
5.800 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Max. diameter of conductors
10 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.5 mm
height
50.8 mm
width
11.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés