??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1961920000 - HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Lista de materiales
Weidmueller 1961920000
Preview
Manufacturer Product ID
1961920000
Manufacturer Type Description
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Description short
Sistema de codificación de cables, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Polyolefin, amarillo
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248642618
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
5.800 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Max. diameter of conductors
10 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.5 mm
height
50.8 mm
width
11.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD