??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1961920000 - HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Stückliste
Weidmueller 1961920000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1961920000
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Polyolefin, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642618
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
5.800 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
max. Aderdurchmesser
10 mm
min. Aderdurchmesser
4 mm
min. Kabeldurchmesser
4.200 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
50.8 mm
Breite
11.3 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39173200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen