??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1961750000 - WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3
Спецификация
Weidmueller 1961750000
Preview
Manufacturer Product ID
1961750000
Manufacturer Type Description
WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3
Description short
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, 2.5 mm², 500 V, 0.5 A, поворотный, Поперечное разделение: без, встроенное испытательное гнездо: Да, TS 35, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка для разделения цепей во время тестирования или выполнения измерений.
GTIN-Code
4032248642496
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Design of cross-switch disconnector
without
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
0.500 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
0.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Design of longitudinal or transverse separation
swiveling
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Integrated test connector present
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.009 kg
depth
46.25 mm
height
60 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей