??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
196 - Poly-Flo Raccord de mesure
Nomenclature
AGRU_11196503271_Poly-Flo Measuring Fitting_one side leakage control_PPR grey_50/32 SDR17/11
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
196
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Poly-Flo Raccord de mesure
Description 2
détection de fuite sur un côté
Matériel
PPR grey
Processus de fabrication
fabrication mécanique
Technologie de connexion
soudage simultané+en cascade
S1
mm
S2
mm
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés