??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
196 - Poly-Flo Junta de medição
Lista de peças
AGRU_11196503271_Poly-Flo Measuring Fitting_one side leakage control_PPR grey_50/32 SDR17/11
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
196
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Poly-Flo Junta de medição
Descrição 2
controle vazamento de um lado
Material
PPR cinza
Processo de manufatura
produção mecânica
Tecnologia de conexão
solda simultânea+em escalão
S1
mm
S2
mm
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD