??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
196 - Poly-Flo Accesorio de medición
Lista de materiales
AGRU_11196503271_Poly-Flo Measuring Fitting_one side leakage control_PPR grey_50/32 SDR17/11
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
196
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Poly-Flo Accesorio de medición
Descripción 2
control de fugas en un lado
Material
PPR gris
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
Tecnología de conexión
soldadura simultánea+cascada
S1
mm
S2
mm
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD