??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
196.3 - Poly-Flo
Stückliste
AGRU_70196503571_Poly-Flo_Instrumentation Fitting_PE 100-RC black_50/32 SDR17/11
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
196.3
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Poly-Flo
Bezeichnung 2
Mess Adapter
Werkstoff
PE 100-RC schwarz
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Simultan + Kaskadenschweissung
S1
mm
S2
mm
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen