국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1952-16-H
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1952_h.prj},{NB=1952-16-H},{PN=1952-16-H},{FK=1902-16},{FS=1},{A=1.33},{B=3.19},{D=2.25},{E=1.32},{F=0.94},{G=1.91},{H=1.53},{J=0.35},{K=0.47},{MAT=Steel},{D4=48.40},{D5=38.85},{D6=12.0},{D7=26.0},{L3=9.0},{L4=23.9},{L5=33.5},{L6=81.05},{L7=57.2},{L8=28.60},{L11=13.90},{L12=13.0},{L13=33.8},{R1=12.0},{R2=35.0},{M=11.18},{ANG=15},{L=11.18},{ND=0.3750},{BL=1.260}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
1952-H - Split Flange Halves Code 62 (Single Half only)
Bill of material
1952-16-H
Part Number
1952-16-H
1952-16-H
Flange Size
1
1
A +.030/-.030
1.33
1.33
인치
B +.030/-.030
3.19
3.19
인치
D +.010/-.010
2.25
2.25
인치
E +.030/-.030
1.32
1.32
인치
F +.016/-.016
0.94
0.94
인치
G +.010/-.010
1.91
1.91
인치
H +.010/-.010
1.53
1.53
인치
J +.005/-.005
0.35
0.35
인치
K +.005/-.005
0.47
0.47
인치
Material
Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성