??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1937370000 - WGK 95 GN/YE BX
Stückliste
Weidmueller 1937370000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1937370000
Herstellertypbezeichnung
WGK 95 GN/YE BX
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
GTIN
4032248664696
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
Bemessungsstrom
232 A
Höhe
74 mm
Farbe
grün-gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Breite
25 mm
Bemessungsspannung
690 V
Masse
0.249 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen