??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1937020000 - DP WGK 95 GY BX
Kusovník
Weidmueller 1937020000
Preview
Manufacturer Product ID
1937020000
Manufacturer Type Description
DP WGK 95 GY BX
Description short
Koncová a dělicí deska pro svorky, 74 mm x 15 mm, Šedá
Description long
Koncová a prostřední deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Deska slouží také k vizuálně rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN-Code
4032248664801
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
74 mm
color
gray
Combustibility class
V0
min. thickness
15 mm
Mass
0.013 kg
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model