??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1934790000 - WTQ 6/1 EN
Stückliste
Weidmueller 1934790000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1934790000
Herstellertypbezeichnung
WTQ 6/1 EN
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6 mm², 500 V, 41 A, ohne, Quertrennung: gleitend, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 35, TS 32, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4032248592142
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
gleitend
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
Farbe
beige
Ausführung der Längstrennung
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
integrierte Prüfbuchse vorhanden
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.021 kg
Tiefe
47.4 mm
Höhe
68.5 mm
Breite
7.9 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen