??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1934430000 - CC-H 30/60
Спецификация
Weidmueller 1934430000
Preview
Manufacturer Product ID
1934430000
Manufacturer Type Description
CC-H 30/60
Description short
Держатель элементов маркировки устройств, 60 mm, Полиамид 66, черный
Description long
Держатель для маркеров для идентификации устройств. Держатели могут закрепляться с использованием винтов, клея или кабельных затяжек.
GTIN-Code
4032248590995
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
6 mm
height
32.8 mm
width
63.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей