??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1934430000 - CC-H 30/60
Nomenclature
Weidmueller 1934430000
Preview
Manufacturer Product ID
1934430000
Manufacturer Type Description
CC-H 30/60
Description short
Support de repère d’appareil, 60 mm, Polyamide 66, noir
Description long
Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.
GTIN-Code
4032248590995
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
6 mm
height
32.8 mm
width
63.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés