??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1934430000 - CC-H 30/60
Stückliste
Weidmueller 1934430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1934430000
Herstellertypbezeichnung
CC-H 30/60
Kurzbeschreibung
Halter (Gerätemarkierungen) 60 mm, Polyamid 66, schwarz
Langbeschreibung
Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
GTIN
4032248590995
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.005 kg
Tiefe
6 mm
Höhe
32.8 mm
Breite
63.8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen