??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1934190000 - THM WO 51/36 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1934190000
Preview
Manufacturer Product ID
1934190000
Manufacturer Type Description
THM WO 51/36 WS
Description short
Sistema de codificación de cables, 4 - 7.6 mm, 36 mm, Cinta de poliéster, blanco
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248590322
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7.600 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
400 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
4 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.000 kg
depth
0.025 mm
height
50.8 mm
width
12.7 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD