??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1934190000 - THM WO 51/36 WS
Stückliste
Weidmueller 1934190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1934190000
Herstellertypbezeichnung
THM WO 51/36 WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 - 7.6 mm, 36 mm, Polyesterfilm, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248590322
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
7.600 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
400 mm
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Kabeldurchmesser
4 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.025 mm
Höhe
50.8 mm
Breite
12.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen