국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1929-61-16-16
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1929_61.prj},{NB=1929-61-16-16},{DN=16},{PS=1.00000000},{FS=1.00000000},{A=2.170},{B=2.750},{C=1.031},{D=2.062},{E=1.500},{F=0.710},{G=1 5/16-12},{H=1.002},{J=1.560},{K=0.406},{MAT=Steel},{THD=1.3125},{PITCH=0.0830},{CB=0.5076},{CBD=0.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
1929-61 - SAE Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Bill of material
1929-61-16-16
Part Number
1929-61-16-16
1929-61-16-16
Pipe Size
1
1
인치
Flange Size
1
1
인치
A
2.170
2.170
인치
B
2.750
2.750
인치
C +0.01/-0.01
1.031
1.031
인치
D +0.01/-0.01
2.062
2.062
인치
E
1.500
1.500
인치
F
0.710
0.710
인치
G UN/UNF-2B
1 5/16-12
1 5/16-12
H
1.002
1.002
인치
J
1.560
1.560
인치
K
0.406
0.406
인치
Material
Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성