카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1927-62-16-16
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1927_62.prj},{NB=1927-62-16-16},{DN=16},{PS=1.00000000},{FS=1.00000000},{A=2.560},{B=3.190},{C=1.093},{D=2.250},{E=1.650},{F=0.98},{G=1-11 1/2},{H=1.002},{J=1.560},{K=0.492},{MAT=Steel},{THD=1.3150},{PITCH=0.0870}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
1927-62 - NPTF Port Block - Code 62 (O-Ring Face)
Bill of material
1927-62-16-16
Part Number
1927-62-16-16
1927-62-16-16
Pipe Size
1
1
인치
Flange Size
1
1
인치
A
2.560
2.560
인치
B
3.190
3.190
인치
C +0.01/-0.01
1.093
1.093
인치
D +0.01/-0.01
2.250
2.250
인치
E
1.650
1.650
인치
F
0.98
0.98
인치
G NPTF
1-11 1/2
1-11 1/2
H
1.002
1.002
인치
J
1.560
1.560
인치
K
0.492
0.492
인치
Material
Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성