??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1925040000 - WEW WTL 35
Lista materiale
Weidmueller 1925040000
Preview
Manufacturer Product ID
1925040000
Manufacturer Type Description
WEW WTL 35
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, Beige scuro, Guida: TS 35, se avvitato
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN-Code
4032248566143
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.027 kg
depth
78.751 mm
height
100 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD