??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1925040000 - WEW WTL 35
Stückliste
Weidmueller 1925040000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1925040000
Herstellertypbezeichnung
WEW WTL 35
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248566143
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
beige
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.027 kg
Tiefe
78.751 mm
Höhe
100 mm
Breite
18 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen