??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1925030000 - WTL 35/2STB
Stückliste
Weidmueller 1925030000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1925030000
Herstellertypbezeichnung
WTL 35/2STB
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 500 V, 125 A, gleitend, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Ja, TS 35, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4032248566136
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
ohne
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
125 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4 W
Farbe
beige
Ausführung der Längstrennung
gleitend
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
integrierte Prüfbuchse vorhanden
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.110 kg
Tiefe
67.25 mm
Höhe
100 mm
Breite
16 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen