??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1924280000 - MF-W 5/5 MINI MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1924280000
Preview
Manufacturer Product ID
1924280000
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE GE
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, Caracteres impresos: sin imprimir, amarillo
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248563272
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.900 mm
height
5 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD