??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1924260000 - MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1924260000
Preview
Manufacturer Product ID
1924260000
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: пустой, красный
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248563258
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.900 mm
height
5 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей