??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1924260000 - MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Lista materiale
Weidmueller 1924260000
Preview
Manufacturer Product ID
1924260000
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, Caratteri stampati: Neutro, rosso
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248563258
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.900 mm
height
5 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD