??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1924260000 - MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1924260000
Preview
Manufacturer Product ID
1924260000
Manufacturer Type Description
MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: vierge, Rouge
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248563258
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1.900 mm
height
5 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés