??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1924260000 - MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1924260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1924260000
Herstellertypbezeichnung
MF-W 5/5 MINI MC NE RT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248563258
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
rot
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
1.900 mm
Höhe
5 mm
Breite
5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen