??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1919900000 - ESO 8/20 DIN A4 GE
Nomenclature
Weidmueller 1919900000
Preview
Manufacturer Product ID
1919900000
Manufacturer Type Description
ESO 8/20 DIN A4 GE
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: sans, honrizontal et vertical, jaune
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248556908
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
7 mm
color
yellow
material
Paper
Mass
0.015 kg
depth
0.3 mm
height
7 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés