??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1919870000 - ESO 8/20 P DIN A4 WS
Спецификация
Weidmueller 1919870000
Preview
Manufacturer Product ID
1919870000
Manufacturer Type Description
ESO 8/20 P DIN A4 WS
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248556861
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
7 mm
color
white
Mass
0.013 kg
depth
0.13 mm
height
7 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей