??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1919870000 - ESO 8/20 P DIN A4 WS
Nomenclature
Weidmueller 1919870000
Preview
Manufacturer Product ID
1919870000
Manufacturer Type Description
ESO 8/20 P DIN A4 WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: sans, honrizontal et vertical, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248556861
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
7 mm
color
white
Mass
0.013 kg
depth
0.13 mm
height
7 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés