??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919870000 - ESO 8/20 P DIN A4 WS
Stückliste
Weidmueller 1919870000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1919870000
Herstellertypbezeichnung
ESO 8/20 P DIN A4 WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248556861
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
7 mm
Farbe
weiß
Masse
0.013 kg
Tiefe
0.13 mm
Höhe
7 mm
Breite
20 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen