??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1919630000 - SF 5/12 MC NE BL V2
Lista de materiales
Weidmueller 1919630000
Preview
Manufacturer Product ID
1919630000
Manufacturer Type Description
SF 5/12 MC NE BL V2
Description short
Sistema de codificación de cables, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, Poliamida 66, azul
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248556052
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7.400 mm
label space present
Yes
color
blue
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
4.700 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
8 mm
height
12 mm
width
7.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD