??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919630000 - SF 5/12 MC NE BL V2
Stückliste
Weidmueller 1919630000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1919630000
Herstellertypbezeichnung
SF 5/12 MC NE BL V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.7 - 7.4 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, blau
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248556052
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
7.400 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
blau
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
6 mm
min. Aderdurchmesser
4 mm
min. Kabeldurchmesser
4.700 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
8 mm
Höhe
12 mm
Breite
7.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen