??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919320000 - SF 1/12 MC NE RT V2
Stückliste
Weidmueller 1919320000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1919320000
Herstellertypbezeichnung
SF 1/12 MC NE RT V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1.7 - 2.1 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, rot
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248555703
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
2.100 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Aderdurchmesser
0.500 mm
min. Kabeldurchmesser
1.700 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.199 mm
Höhe
12 mm
Breite
3.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen