??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919260000 - SF 00/12 MC NE GE V2
Stückliste
Weidmueller 1919260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1919260000
Herstellertypbezeichnung
SF 00/12 MC NE GE V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248555659
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
1.300 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
0.250 mm
min. Aderdurchmesser
0.180 mm
min. Kabeldurchmesser
1 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.199 mm
Höhe
12 mm
Breite
3.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen