??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919220000 - SF 0/12 MC NE BL V2
Stückliste
Weidmueller 1919220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1919220000
Herstellertypbezeichnung
SF 0/12 MC NE BL V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1.2 - 1.6 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, blau
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248555611
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
1.600 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
blau
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
0.500 mm
min. Aderdurchmesser
0.250 mm
min. Kabeldurchmesser
1.200 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.199 mm
Höhe
12 mm
Breite
3.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen