??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1919190000 - SF 6/21 MC NE WS V2
Lista materiałowa
Weidmueller 1919190000
Preview
Manufacturer Product ID
1919190000
Manufacturer Type Description
SF 6/21 MC NE WS V2
Description short
System kodowania kabli, 5.8 - 7.8 mm, 8.4 mm, poliamid 66, biały
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4032248555581
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7.800 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
16 mm
Min. diameter of conductors
10 mm
Min. cable diameter
5.800 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
8.5 mm
height
21 mm
width
8.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD