??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1919060000 - SF 4/21 MC NE GE V2
Спецификация
Weidmueller 1919060000
Preview
Manufacturer Product ID
1919060000
Manufacturer Type Description
SF 4/21 MC NE GE V2
Description short
Система кодирования кабелей, 3.6 - 6 mm, 5.7 mm, Полиамид 66, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248555048
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
6 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
2.500 mm
Min. cable diameter
3.600 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
6.1 mm
height
21 mm
width
5.7 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей