??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1919060000 - SF 4/21 MC NE GE V2
Stückliste
Weidmueller 1919060000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1919060000
Herstellertypbezeichnung
SF 4/21 MC NE GE V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.6 - 6 mm, 5.7 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248555048
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
4 mm
min. Aderdurchmesser
2.500 mm
min. Kabeldurchmesser
3.600 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
6.1 mm
Höhe
21 mm
Breite
5.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen