??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1919002 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung aus schwarzem Aluminium von 75 bis 150 mm
Stückliste
19-1-9002
PREVIEW
Referenz
19-1-9002
Material
Aluminium
Dekor
schwarzer Farbanstrich
A
100 mm
B
38 mm
C
16 mm
Gewicht
45 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26105-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-aus-schwarzem-aluminium-von-75-bis-150-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen