??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1919002 - Poignées de tirage à fixation arrière en aluminium noir 75 à 150 mm
Nomenclature
19-1-9002
PREVIEW
Référence
19-1-9002
Matière
aluminium
Finition
peinture noire
A
100 mm
B
38 mm
C
16 mm
poids
45 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26105-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-en-aluminium-noir-75-a-150-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés