??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1918910000 - SF 3/21 MC NE WS V2
Nomenclature
Weidmueller 1918910000
Preview
Manufacturer Product ID
1918910000
Manufacturer Type Description
SF 3/21 MC NE WS V2
Description short
Système de codage des câbles, 3 - 3.7 mm, 4.6 mm, Polyamide 66, blanc
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248554294
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.700 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
1.500 mm
Min. cable diameter
3 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.8 mm
height
21 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés