??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1918630000 - SF 1/21 MC NE WS V2
Stückliste
Weidmueller 1918630000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1918630000
Herstellertypbezeichnung
SF 1/21 MC NE WS V2
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1.7 - 2.1 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248554485
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
2.100 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Aderdurchmesser
0.500 mm
min. Kabeldurchmesser
1.700 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.199 mm
Höhe
21 mm
Breite
3.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen