??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1918490000 - SF 0/21 MC NE RT V2
Спецификация
Weidmueller 1918490000
Preview
Manufacturer Product ID
1918490000
Manufacturer Type Description
SF 0/21 MC NE RT V2
Description short
Система кодирования кабелей, 1.2 - 1.6 mm, 3.2 mm, Полиамид 66, красный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248553914
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
1.600 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
0.500 mm
Min. diameter of conductors
0.250 mm
Min. cable diameter
1.200 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.199 mm
height
21 mm
width
3.2 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей