??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1915500000 - WTA 8 TN/ZA
Спецификация
Weidmueller 1915500000
Preview
Manufacturer Product ID
1915500000
Manufacturer Type Description
WTA 8 TN/ZA
Description short
Тестовый адаптер (клемма) 1.5 mm², 205 V, 6 A
Description long
Тестовый адаптер для измерений на клеммах.
GTIN-Code
4032248548071
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
tackable possible
Yes
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
rated voltage
205 V
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей