??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913833 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 92 bis 200 mm
Stückliste
19-1-3833
PREVIEW
Referenz
19-1-3833
Material
Edelstahl 1.4401
Dekor
hochglänzend poliert
A
92 mm
B
32 mm
C
14.8 mm
D
7.8 mm
I
10 mm
Gewicht
120 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25748-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-92-bis-200-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen