??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1913833 - Poignées de tirage à fixation arrière 92 à 200 mm
Nomenclature
19-1-3833
PREVIEW
Référence
19-1-3833
Matière
inox 316
Finition
poli miroir
A
92 mm
B
32 mm
C
14.8 mm
D
7.8 mm
I
10 mm
poids
120 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25748-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-92-a-200-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés