??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1913807 - Poignées de tirage à fixation avant 107 mm acier ou inox
Nomenclature
19-1-3807
PREVIEW
Référence
19-1-3807
Matière
acier galvanisé
Finition
brut
A
107 mm
B
21 mm
C
15 mm
F
120 mm
poids
32 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25723-poignees-de-tirage-a-fixation-avant-107-mm-acier-ou-inox.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés