??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913797 - Ziehgriffe mit vorderseitiger Befestigung 107 mm aus Stahl oder Edelstahl
Stückliste
19-1-3797
PREVIEW
Referenz
19-1-3797
Material
304 stainless steel
Dekor
deburred
A
107 mm
B
21 mm
C
15 mm
F
120 mm
Gewicht
32 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25722-ziehgriffe-mit-vorderseitiger-befestigung-107-mm-aus-stahl-oder-edelstahl.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen